??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink RRR 588-550 ST -RigoMax- W588 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
RigoMax - Rigolen-Rinne
Stückliste
Richard Brink RRR 588-550 ST -RigoMax- W588 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
RRR 588-550 ST -RigoMax-
MAT
Material
W
Inlet width
mm
H
Höhe
mm
L
Length
1000 mm
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
XXL-Drainagerinne mit Filterfunktion
TEXT
Text
Rigolen- Rinne RigoMax, Richard Brink RRR 588-550 ST -RigoMax- Material: Feuerverzinkter Stahl, Belastungsklasse: Radlast 5/10 Tonnen, Nennweite: DN 500, Gesamtbreite: 588 mm, Rinnenhöhe: 550 mm, Länge: 1000 mm, Bodenlose Versickerungsrinne, Rinnenunterteil inkl. Rost, inkl. Filtereinsatz für Grobschmutz und Schwebstoffe, Zusätzlicher Filter mit Substrat möglich, inkl. Rinnenversteifung mit integrierten Mauerankern
LOADCLASS
Loadclass
Radlast: 5/10 Tonnen
CTN
Zolltarifnummer
7308 90 59
EPD
Environmetal Product declaration
yes
THICKNESS
Material thickness
4 mm
NW
Nominal width
DN 500 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D