??
Choix du modèle CAO
Richard Brink RRR 588-550 ST -RigoMax- W588 L1000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Richard Brink
Description
RigoMax - Rigole de drainage
Nomenclature
Richard Brink RRR 588-550 ST -RigoMax- W588 L1000
PREVIEW
Aperçu du produit
MANUTYPEDESC
Description du type de fabricant
RRR 588-550 ST -RigoMax-
MAT
Matériau
W
Largeur de l'entrée
mm
H
Hauteur
mm
L
Longueur
1000 mm
LOG
Niveau de géométrie
DESCSHORT
Brève description
Caniveau de drainage XXL avec fonction de filtration
TEXT
Texte
Rigole de drainage RigoMax, Richard Brink RRR 588-550 ST -RigoMax- Matériau: acier galvanisé, Classe de résistance: Charge par roue 5/10 tonnes, Largeur nominale: DN 500, Largeur totale: 588 mm, Hauteur: 550 mm, Longueur: 1000 mm, Caniveau d'infiltration sans fond, Partie inférieure du caniveau y compris grille, y compris élément filtrant pour les saletés grossières et les matières en suspension, Filtre supplémentaire possible avec substrat, y compris raidisseur de caniveau avec ancrages muraux intégrés
LOADCLASS
Classe de charge
Charge par roue : 5/10 tonnes
CTN
Numéro de tarif douanier
7308 90 59
EPD
Environmetal Product declaration
yes
THICKNESS
Epaisseur du matériau
4 mm
NW
Largeur nominale
DN 500 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D