??
Choix du modèle CAO
Richard Brink MFO 206-250-1000 -Mono Fortis- W206 L1000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Richard Brink
Description
MFO - Monoblock - Caniveau béton polymère
Nomenclature
Richard Brink MFO 206-250-1000 -Mono Fortis- W206 L1000
PREVIEW
Aperçu du produit
MANUTYPEDESC
Description du type de fabricant
MFO 206-250-1000 -Mono Fortis-
MAT
Matériau
Béton polymère
W
Largeur de l'entrée
206 mm
H
Hauteur
250 mm
L
Longueur
1000 mm
LOG
Niveau de géométrie
DESCSHORT
Brève description
Monoblock - Caniveau béton polymère
TEXT
Texte
Monoblock - Caniveau béton polymère, Richard Brink MFO 206-250-1000 -MONO-FORTIS-Caniveau fermé -Mono-Fortis-, Classe de résistance: E600, Largeur nominale: DN 150, Largeur totale: 206 mm, Hauteur: 250 mm, Longueur: 1000 mm, Rinnenunterteil inklusive Rost inkl. Nut-Federsystem mit integrierter Gummidichtung
LOADCLASS
Classe de charge
E600
CTN
Numéro de tarif douanier
6810 99 00
WEIGHT
Poids
47,5 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
NW
Largeur nominale
DN 150 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D