??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink ERFO 155-150-1000 ST G V1 -Fortis- W155 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
ERFO Fortis - Entwässerungsrinne aus fasermodifiziertem Beton
Stückliste
Richard Brink ERFO 155-150-1000 ST G V1 -Fortis- W155 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
ERFO 155-150-1000 ST G V1 -Fortis-
MAT
Material
fasermodifierter Beton
W
Inlet width
mm
H
Höhe
mm
L
Length
mm
MATCHCODE
Matchcode
ERFO 155-150-1000 ST G V1 -Fortis- W155 L1000
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Entwässerungsrinne aus fasermodifiziertem Beton
TEXT
Text
Entwässerungsrinne aus fasermodifiziertem Beton, Richard Brink ERFO 155-150-1000 ST G V1 -Fortis-, Material der Zarge: Stahlblech mit Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung, Beschichtungs-Auflagengewicht: 310 g/m², Korrosionsklasse: C5, Belastungsklasse: D400, Nennweite: DN 100, Gesamtbreite: 155 mm, Rinnenhöhe: 150 mm, Länge: 1000 mm, Rinnenunterteil ohne Rost inkl. Nut-Federsystem mit integrierter Gummidichtung
MATZ
Material Zarge
NW
Nominal width
mm
LOADCLASS
Loadclass
D400
CTN
Zolltarifnummer
6810 99 00
WEIGHT
Gewicht
17,2 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D