??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink ERC 105-80 ST -CUBO- W105 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
ERC CUBO - Entwässerungsrinnen-Unterteil
Stückliste
Richard Brink ERC 105-80 ST -CUBO- W105 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
ERC 105-80 ST -CUBO-
MAT
Material
W
Inlet width
mm
WIND
Inlet width - individual
mm
Wert eingeben für WIND
Inlet width - individual
mm
cm
inch
ft
H
Höhe
mm
HIND
Höhe – individuell
mm
Wert eingeben für HIND
Höhe – individuell
mm
cm
inch
ft
L
Length
1000 mm
LIND
Length - individual
mm
Wert eingeben für LIND
Length - individual
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
ERC 105-80 ST -CUBO- W105 L1000
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Entwässerungsrinnen-Unterteil
TEXT
Text
Entwässerungsrinne mit nach innen gekanteter Rostauflage inkl. verstärkter Zarge, Richard Brink ERC 105-80 ST -CUBO-, Einlaufbreite: 105 mm, Material: Stahlblech mit Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung, Beschichtungs-Auflagengewicht: 310 g/m², Korrosionsklasse: C5, Materialstärke: 1.5 mm, Höhe: 80 mm, Rinnenunterteil ohne Rost, Standard-Lieferlänge: 1000 mm, Passstücke bis 3000 mm möglich.
LOADCLASS
Loadclass
in accordance with A15
CTN
Zolltarifnummer
7308 90 59
WEIGHT
Gewicht
3,6 kg
EPD
Environmetal Product declaration
yes
THICKNESS
Material thickness
1,5 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D