??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink DRX 200-100-160 ST -HYDRA-EXPRESS- W200 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
DRX HYDRA EXPRESS - Drainagerinnen-Unterteil höhenverstellbar
Stückliste
Richard Brink DRX 200-100-160 ST -HYDRA-EXPRESS- W200 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
DRX 200-100-160 ST -HYDRA-EXPRESS-
MAT
Material
W
Inlet width
mm
WIND
Inlet width - individual
mm
Wert eingeben für WIND
Inlet width - individual
mm
cm
inch
ft
H
Einbauhöhe
mm
HIND
Höhe – individuell
mm
Wert eingeben für HIND
Höhe – individuell
mm
cm
inch
ft
L
Length
1000 mm
LIND
Length - individual
mm
Wert eingeben für LIND
Length - individual
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
DRX 200-100-160 ST -HYDRA-EXPRESS- W200 L1000
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Drainagerinnen-Unterteil höhenverstellbar
TEXT
Text
Drainagerinne höhenverstellbar, Richard Brink DRX 200-100-160 ST -HYDRA-EXPRESS-, Für Einlaufbreite: 200 mm, Material: Stahlblech mit Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung, Beschichtungs-Auflagengewicht: 310 g/m², Korrosionsklasse: C5, Materialstärke: 1.5 mm, Höhe: 100-160 mm, Rinnenunterteil ohne Rost, Standard-Lieferlänge: 1000 mm, Passstücke nach Wunsch bis 3000 mm möglich
LOADCLASS
Loadclass
in accordance with A15
CTN
Zolltarifnummer
7308 90 59
WEIGHT
Gewicht
0 kg
EPD
Environmetal Product declaration
yes
THICKNESS
Material thickness
1,5 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D