??
Choix du modèle CAO
Richard Brink DRX 200-100-160 ST -HYDRA-EXPRESS- W200 L1000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Richard Brink
Description
DRX HYDRA EXPRESS - Caniveau en hauteur
Nomenclature
Richard Brink DRX 200-100-160 ST -HYDRA-EXPRESS- W200 L1000
PREVIEW
Aperçu du produit
MANUTYPEDESC
Description du type de fabricant
DRX 200-100-160 ST -HYDRA-EXPRESS-
MAT
Matériau
W
Largeur de l'entrée
mm
WIND
Largeur d'entrée - individuelle
mm
Entrez la valeur pour WIND
Largeur d'entrée - individuelle
mm
cm
inch
ft
H
Hauteur d'installation
mm
HIND
Hauteur individuelle
mm
Entrez la valeur pour HIND
Hauteur individuelle
mm
cm
inch
ft
L
Longueur
1000 mm
LIND
Longueur - individuelle
mm
Entrez la valeur pour LIND
Longueur - individuelle
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
DRX 200-100-160 ST -HYDRA-EXPRESS- W200 L1000
LOG
Niveau de géométrie
DESCSHORT
Brève description
Caniveau en hauteur
TEXT
Texte
Caniveau à hauteur réglable, Richard Brink DRX 200-100-160 ST -HYDRA-EXPRESS-, Pour largeur: 200 mm, Matériau: acier galvanisé avec une couche de Zinc-Aluminium-Magnesium, 310g/m², Classe de corrosion C5, Epaisseur/matériau: 1.5 mm, Hauteur: 100-160 mm, Caniveau sans grille, Longueur standard: 1000 mm, Longueur unitaire max. 3000 mm
LOADCLASS
Classe de charge
approprié à la classe de résistance
CTN
Numéro de tarif douanier
7308 90 59
WEIGHT
Poids
0 kg
EPD
Environmetal Product declaration
yes
THICKNESS
Epaisseur du matériau
1,5 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D