??
Choix du modèle CAO
Richard Brink DRR PE 100-20 8x8 VA W100 L1000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Richard Brink
Description
DRR PE 8x8 - Grille avec perforation carrée
Nomenclature
Richard Brink DRR PE 100-20 8x8 VA W100 L1000
PREVIEW
Aperçu du produit
MANUTYPEDESC
Description du type de fabricant
DRR PE 100-20 8x8 VA
MAT
Matériau
W
Largeur de l'entrée
mm
WIND
Largeur d'entrée - individuelle
mm
Entrez la valeur pour WIND
Largeur d'entrée - individuelle
mm
cm
inch
ft
H
Hauteur
20 mm
HIND
Hauteur individuelle
mm
L
Longueur
1000 mm
LIND
Longueur - individuelle
mm
Entrez la valeur pour LIND
Longueur - individuelle
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
DRR PE 100-20 8x8 VA W100 L1000
LOG
Niveau de géométrie
DESCSHORT
Brève description
Grille avec perforation carrée
TEXT
Texte
Grille avec perforations, Richard Brink DRR PE 100-20 8x8 VA, mit quadratischer Perforation 8x8 mm, Pour largeur: 100 mm, Matériau: acier inoxydable, Epaisseur/matériau: 1,5 mm, Hauteur/grille: 20 mm, Longueur de grille standard: 1000 mm, Longueur unitaire max. 3000 mm., (A partir d´une largeur de 140 mm, renforts inclus)
LOADCLASS
Classe de charge
approprié à la classe de résistance
CTN
Numéro de tarif douanier
7308 90 59
WEIGHT
Poids
1,5 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
THICKNESS
Epaisseur du matériau
1,5 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D