??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink DRR M 250-20 30x10 VA W250 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
DRR M 30x10 - Drainagerinnen-Maschenroste
Stückliste
Richard Brink DRR M 250-20 30x10 VA W250 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
DRR M 250-20 30x10 VA
MAT
Material
W
Inlet width
mm
WIND
Inlet width - individual
mm
Wert eingeben für WIND
Inlet width - individual
mm
cm
inch
ft
H
Einbauhöhe
20 mm
HIND
Höhe – individuell
mm
L
Length
1000 mm
LIND
Length - individual
mm
Wert eingeben für LIND
Length - individual
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
DRR M 250-20 30x10 VA W250 L1000
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Drainagerinnen-Maschenroste
TEXT
Text
Drainagerinnen-Maschenroste, Richard Brink DRR M 250-20 30x10 VA, Für Einlaufbreite: 250 mm, Material: Edelstahl, Tragstab: 20/2, Rosthöhe: 20 mm, Maschenweite: 30x10 mm, Standard-Rostlänge: 1000 mm, Wunschlängen bis 1500 mm möglich.
LOADCLASS
Loadclass
in accordance with A15
CTN
Zolltarifnummer
7308 90 59
WEIGHT
Gewicht
5,7 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
THICKNESS
Material thickness
1,5 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D