??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink DRR LH 100-20 7x7 VA Hydra Linearis W100 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
DRR LH Hydra Linearis - Längsstabroste Hydra Linearis
Stückliste
Richard Brink DRR LH 100-20 7x7 VA Hydra Linearis W100 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
DRR LH 100-20 7x7 VA Hydra Linearis
MAT
Material
Edelstahl
W
Inlet width
mm
WIND
Inlet width - individual
mm
Wert eingeben für WIND
Inlet width - individual
mm
cm
inch
ft
H
Höhe
20 mm
HIND
Höhe – individuell
mm
L
Length
1000 mm
LIND
Length - individual
mm
Wert eingeben für LIND
Length - individual
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
DRR LH 100-20 7x7 VA Hydra Linearis W100 L1000
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Längsstabroste Hydra Linearis
TEXT
Text
Design- Längsstabroste, Richard Brink DRR LH 100-20 7x7 VA Hydra Linearis, Für Einlaufbreite: 100 mm, Material: Edelstahl, Stabstärke: 7x7 mm, Rosthöhe: 20 mm, Standard-Rostlänge: 1000 mm, Passstücke bis 1500 mm möglich.
LOADCLASS
Loadclass
in accordance with A15
CTN
Zolltarifnummer
7308 90 59
WEIGHT
Gewicht
4 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
THICKNESS
Material thickness
7x7 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D