{richard_brink/entwaesserungssysteme/drainage20und20entwaesserung/roste/drr20l20staccato.prj},{NB=DRR L 140-20 20x3 VA -STACCATO- W140 L1000 + 20 (400)},{PREVIEW=drr_l_staccato.png},{ARTNO=A610173},{MANUTYPEDESC=DRR L 140-20 20x3 VA -STACCATO-},{MAT=Edelstahl},{W=140},{H=20},{L=1000},{DESCSHORT=Längsstabroste STACCATO},{TEXT=Design- Längsstabroste STACCATO, Richard Brink DRR L 140-20 20x3 VA -STACCATO-, Für Einlaufbreite: 140 mm, Material: Edelstahl, Stabstärke: 20x3 mm, Rosthöhe: 20 mm, Standard-Rostlänge: 1000 mm, Passstücke bis 1500 mm möglich.},{LOADCLASS=in Anlehnung an A15},{CTN=7308 90 59},{WEIGHT=5,1},{EPD=no},{THICKNESS=20x3},{INDIM=yes},{WDEFAULT=140},{WMIN=140},{WMAX=159},{HDEFAULT=20},{HMIN=20},{HMAX=20},{LDEFAULT=1000},{WIND=140},{HIND=20},{LIND=1000},{LOG=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Richard Brink DRR L 140-20 20x3 VA -STACCATO- W140 L1000
HELP_VARIABLE
Company
Richard Brink
Description
DRR L STACCATO - Longitudinal bar grating STACCATO
Bill of material
Richard Brink DRR L 140-20 20x3 VA -STACCATO- W140 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
DRR L 140-20 20x3 VA -STACCATO-
MAT
Material
Stainless steel
W
Inlet width
140
140
mm
WIND
Inlet width - individual
mm
값 입력 WIND
Inlet width - individual
mm
cm
inch
ft
확인
H
Height
20
mm
HIND
Height – individual
mm
L
Length
1000
mm
LIND
Length - individual
mm
값 입력 LIND
Length - individual
mm
cm
inch
ft
확인
MATCHCODE
Matchcode
DRR L 140-20 20x3 VA -STACCATO- W140 L1000
LOG
Level of Geometry
400
300
200
400
300
200
DESCSHORT
Short Description
Longitudinal bar grating STACCATO
TEXT
Text
Design longitudinal grating STACCATO, Richard Brink DRR L 140-20 20x3 VA -STACCATO-, for inflow width: 140 mm, Material: stainless steel, Bar thickness: 20x3 mm, grating´s height: 20 mm, Standard grate length: 1000 mm, Fitting pieces up to 1500 mm length possible.
LOADCLASS
Loadclass
in accordance with A15
CTN
Custom Tariff Number
7308 90 59
WEIGHT
Weight
5,1
kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
THICKNESS
Material thickness
20x3
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D