??
Choix du modèle CAO
Richard Brink DRR L 200-20 7x7 VA W200 L1000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Richard Brink
Description
DRR L 7x7 - Grille longitudinale 7x7
Nomenclature
Richard Brink DRR L 200-20 7x7 VA W200 L1000
PREVIEW
Aperçu du produit
MANUTYPEDESC
Description du type de fabricant
DRR L 200-20 7x7 VA
MAT
Matériau
acier inoxydable
W
Largeur de l'entrée
mm
WIND
Largeur d'entrée - individuelle
mm
Entrez la valeur pour WIND
Largeur d'entrée - individuelle
mm
cm
inch
ft
H
Hauteur d'installation
20 mm
HIND
Hauteur individuelle
mm
L
Longueur
1000 mm
LIND
Longueur - individuelle
mm
Entrez la valeur pour LIND
Longueur - individuelle
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
DRR L 200-20 7x7 VA W200 L1000
LOG
Niveau de géométrie
DESCSHORT
Brève description
TEXT
Texte
Grilles à longitudinale design 7x7, Richard Brink DRR L 200-20 7x7 VA, Pour largeur: 200 mm, Matériau: acier inoxydable, Épaisseur de la barre: 7x7 mm, Hauteur/grille: 20 mm, Longueur de grille standard: 1000 mm, Longueur unitaire max. 1500 mm.
LOADCLASS
Classe de charge
approprié à la classe de résistance
CTN
Numéro de tarif douanier
7308 90 59
WEIGHT
Poids
6,3 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
THICKNESS
Epaisseur du matériau
mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D