??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink DRR GS 140-43 VA -GEMINI- W140 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
DRR GS 30 GEMINI - Doppelschitzroste für 30 mm hohe Steineinlage
Stückliste
Richard Brink DRR GS 140-43 VA -GEMINI- W140 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
DRR GS 140-43 VA -GEMINI-
MAT
Material
Edelstahl
W
Inlet width
mm
WIND
Inlet width - individual
mm
Wert eingeben für WIND
Inlet width - individual
mm
cm
inch
ft
H
Einbauhöhe
20 mm
HIND
Höhe – individuell
mm
L
Length
1000 mm
LIND
Length - individual
mm
Wert eingeben für LIND
Length - individual
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
DRR GS 140-43 VA -GEMINI- W140 L1000
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Doppelschitzroste für 30 mm hohe Steineinlage
TEXT
Text
Design- Doppelschitzroste, Richard Brink DRR GS 140-43 VA -GEMINI-, Für Einlaufbreite: 140 mm, Material: Edelstahl, Rosthöhe: 43 mm, Tragstab: 50 mm, für 30 mm hohe Steineinlagen, Schlitze: 2x8 mm, Achtung: Die Gesamthöhe (inkl. Rinnenkörper) erhöht sich um 23 mm), Standard-Rostlänge: 1000 mm, Passstücke bis 1500 mm möglich.
LOADCLASS
Loadclass
in accordance with A15
CTN
Zolltarifnummer
7308 90 59
WEIGHT
Gewicht
0 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D