??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink DRH 100-54-69 VA -HYDRA- W100 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
DRH HYDRA - Drainagerinnen-Unterteil höhenverstellbar
Stückliste
Richard Brink DRH 100-54-69 VA -HYDRA- W100 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
DRH 100-54-69 VA -HYDRA-
MAT
Material
W
Inlet width
mm
WIND
Inlet width - individual
mm
Wert eingeben für WIND
Inlet width - individual
mm
cm
inch
ft
H
Höhe
mm
HIND
Höhe – individuell
mm
Wert eingeben für HIND
Höhe – individuell
mm
cm
inch
ft
L
Length
1000 mm
LIND
Length - individual
mm
Wert eingeben für LIND
Length - individual
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
DRH 100-54-69 VA -HYDRA- W100 L1000
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Drainagerinnen-Unterteil höhenverstellbar
TEXT
Text
Drainagerinne höhenverstellbar, Richard Brink DRH 100-54-69 VA -HYDRA-, Für Einlaufbreite: 100 mm, Material: Edelstahl, Materialstärke: 1.5 mm, Höhe: 54-69 mm, inkl. Stichkanalanschluss, Rinnenunterteil ohne Rost, Standard-Lieferlänge: 1000 mm, Passstücke bis 3000 mm , oder endlos vormontiert möglich.
LOADCLASS
Loadclass
in accordance with A15
CTN
Zolltarifnummer
7308 90 59
EPD
Environmetal Product declaration
no
THICKNESS
Material thickness
1,5 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D