??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink MFO 206-250-1000 -Mono Fortis- W206 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
MFO - Monoblock - Entwässerungsrinne aus Polymerbeton
Stückliste
Richard Brink MFO 206-250-1000 -Mono Fortis- W206 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
MFO 206-250-1000 -Mono Fortis-
MAT
Material
Polymerbeton
W
Inlet width
206 mm
H
Höhe
250 mm
L
Length
1000 mm
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Monoblock - Entwässerungsrinne aus Polymerbeton
TEXT
Text
Monoblock - Entwässerungsrinne aus Polymerbeton, Richard Brink MFO 206-250-1000 -MONO-FORTIS-Entwässerungsrinne -Mono-Fortis-, Belastungsklasse: E600, Nennweite: DN 150, Gesamtbreite: 206 mm, Rinnenhöhe: 250 mm, Länge: 1000 mm, Rinnenunterteil inklusive Rost inkl. Nut-Federsystem mit integrierter Gummidichtung
LOADCLASS
Loadclass
E600
CTN
Zolltarifnummer
6810 99 00
WEIGHT
Gewicht
47,5 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
NW
Nominal width
DN 150 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D