??
Choix du modèle CAO
Richard Brink ERPF 155-175-500 ST G -Poly-Fortis- W155 L500
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Richard Brink
Description
ERPF - Caniveau béton polymère
Nomenclature
Richard Brink ERPF 155-175-500 ST G -Poly-Fortis- W155 L500
PREVIEW
Aperçu du produit
MANUTYPEDESC
Description du type de fabricant
ERPF 155-175-500 ST G -Poly-Fortis-
MAT
Matériau
Béton polymère
W
Largeur de l'entrée
mm
H
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
LOG
Niveau de géométrie
DESCSHORT
Brève description
Caniveau béton polymère
TEXT
Texte
Caniveau béton polymère, Richard Brink ERPF 155-175-500 ST G Caniveau fermé -Poly-Fortis-, Matériau de la feuillure: acier galvanisé avec une couche de Zinc-Aluminium-Magnesium, 310g/m², Classe de corrosion C5, Classe de résistance: E600, Largeur nominale: DN 100, Largeur totale: 155 mm, Hauteur: 175 mm, Longueur: 500 mm, Caniveau sans grille avec connexion mâle-femelle et joint en caoutchouc intégré
LOADCLASS
Classe de charge
CTN
Numéro de tarif douanier
6810 99 00
WEIGHT
Poids
9 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
MATZ
Matériau Zarge
NW
Largeur nominale
mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D