??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink ERPF 155-175-500 ST G -Poly-Fortis- W155 L500
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
ERPF - Entwässerungsrinne aus Polymerbeton
Stückliste
Richard Brink ERPF 155-175-500 ST G -Poly-Fortis- W155 L500
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
ERPF 155-175-500 ST G -Poly-Fortis-
MAT
Material
Polymerbeton
W
Inlet width
mm
H
Höhe
mm
L
Length
mm
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Entwässerungsrinne aus Polymerbeton
TEXT
Text
Entwässerungsrinne aus Polymerbeton, Richard Brink ERPF 155-175-500 ST G Entwässerungsrinne -Poly-Fortis-, Material der Zarge: Stahlblech mit Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung, Beschichtungs-Auflagengewicht: 310 g/m², Korrosionsklasse: C5, Belastungsklasse: E600, Nennweite: DN 100, Gesamtbreite: 155 mm, Rinnenhöhe: 175 mm, Länge: 500 mm, Rinnenunterteil ohne Rost inkl. Nut-Federsystem mit integrierter Gummidichtung
LOADCLASS
Loadclass
CTN
Zolltarifnummer
6810 99 00
WEIGHT
Gewicht
9 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
MATZ
Material Zarge
NW
Nominal width
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D