??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink DRR PE 100-20 8x8 VA W100 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
DRR PE 8x8 - Drainagerinnen-Roste mit quadratischer Perforation
Stückliste
Richard Brink DRR PE 100-20 8x8 VA W100 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
DRR PE 100-20 8x8 VA
MAT
Material
W
Inlet width
mm
WIND
Inlet width - individual
mm
Wert eingeben für WIND
Inlet width - individual
mm
cm
inch
ft
H
Höhe
20 mm
HIND
Höhe – individuell
mm
L
Length
1000 mm
LIND
Length - individual
mm
Wert eingeben für LIND
Length - individual
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
DRR PE 100-20 8x8 VA W100 L1000
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Drainagerinnen-Roste mit quadratischer Perforation
TEXT
Text
Drainagerinnen-Lochrost, Richard Brink DRR PE 100-20 8x8 VA, mit quadratischer Perforation 8x8 mm, Für Einlaufbreite: 100 mm, Material: Edelstahl, Materialstärke: 1,5 mm, Rosthöhe: 20 mm, Standard-Rostlänge: 1000 mm, Wunschlängen bis 3000 mm möglich., (Ab einer Breite von 140 mm inklusive Rostversteifung)
LOADCLASS
Loadclass
in accordance with A15
CTN
Zolltarifnummer
7308 90 59
WEIGHT
Gewicht
1,5 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
THICKNESS
Material thickness
1,5 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D