??
CAD-Modellauswahl
Richard Brink DRR L 140-20 20x3 VA -LEGATO- W140 L1000
HELP_VARIABLE
Firma
Richard Brink
Beschreibung
DRR L LEGATO - Längsstabroste LEGATO
Stückliste
Richard Brink DRR L 140-20 20x3 VA -LEGATO- W140 L1000
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
DRR L 140-20 20x3 VA -LEGATO-
MAT
Material
Edelstahl
W
Inlet width
mm
WIND
Inlet width - individual
mm
Wert eingeben für WIND
Inlet width - individual
mm
cm
inch
ft
H
Einbauhöhe
20 mm
HIND
Höhe – individuell
mm
L
Length
1000 mm
LIND
Length - individual
mm
Wert eingeben für LIND
Length - individual
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
DRR L 140-20 20x3 VA -LEGATO- W140 L1000
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Längsstabroste LEGATO
TEXT
Text
Design- Längsstabroste LEGATO, Richard Brink DRR L 140-20 20x3 VA -LEGATO-, Für Einlaufbreite: 140 mm, Material: Edelstahl, Stabstärke: 20x3 mm, Rosthöhe: 20 mm, Standard-Rostlänge: 1000 mm, Passstücke bis 1500 mm möglich.
LOADCLASS
Loadclass
in accordance with A15
CTN
Zolltarifnummer
7308 90 59
WEIGHT
Gewicht
6,8 kg
EPD
Environmetal Product declaration
no
THICKNESS
Material thickness
20x3 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D